Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Fascicul luminos îngust, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB
Descrierea produsului
Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascicul luminos îngust, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani