Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos îngust, IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB
Descrierea produsului
Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascicul luminos îngust, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified