România - Română

Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSU WB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat sub presiune, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 3 pini

Cod de comandă: 95569100
Cod de comandă complet: 871951495569100

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB txt 4.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401629508 ro_RO pdf 513.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-911401629508_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401629508_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB IES
Fișier Revit
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB 911401629508 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB