Philips LuxSpace Compact, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 29.5 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20
DN610B 40S/840UE WIA-E C WH
Descrierea produsului
Downlight, D200 mm, Plastic, Alb, Încastrat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Montaj
- Încastrat
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani