România - Română

Philips LuxSpace Compact, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 26 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20

DN610B 40S/840UE PSD-E C WH

Descrierea produsului

Downlight, D200 mm, Plastic, Alb, Încastrat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 83608200
Cod de comandă complet: 872016983608200