România - Română

Philips LuxSpace Compact, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20

DN610B 20S/840UE PSU-E C BK

Descrierea produsului

Downlight, D200 mm, Plastic, Negru, Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 910505104697
Cod de comandă complet: 872016983584900

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Montaj
Încastrat
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104697 ro_RO pdf 244.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910505104697_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104697_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C BK IES
Fișier Revit
DN610B 20S/840UE PSU-E C BK 910505104697 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C BK ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C BK LDT