România - Română

Philips LuxSpace Compact, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 37 W, D200 mm, 5900 lm, 4000 K, Reflector cu luciu superior, IP20

DN610B 60S/840UE PSU-E C WH

Descrierea produsului

Downlight, D200 mm, Plastic, Alb, Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 5900 lm, 37 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 910505104691
Cod de comandă complet: 872016983578800

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104691 ro_RO pdf 372.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910505104691_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104691_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File IES
Fișier Revit
Revit file - DN610BI - 910505104691 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
LuxSpace Compact Recessed Environmental Product Declaration pdf 1.1 MB