Philips LuxSpace Compact, încastrat, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH
Descrierea produsului
Downlight, D200 mm, Plastic, Alb, Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Montaj Încastrat
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani