România - Română

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Alb, IP20/40

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Descrierea produsului

Surface-mounted, D225 mm, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini

Cod de comandă: 929003251832
Cod de comandă complet: 871951446453700

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Suprafață
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003251832 ro_RO pdf 725.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929003251832_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-929003251832_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 ies 669 B

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-840-19W-220-240V-8-D225-929003251832 pdf 607.6 kB