Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Alb, IP20/40
DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
Descrierea produsului
Surface-mounted, D225 mm, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Lighting Technology LED
- Montaj Suprafață
- Tier Valoare
- Perioadă de garanţie 5 ani