Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Alb, IP20/40
DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Descrierea produsului
Surface-mounted, D175 mm, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Lighting Technology LED
- Montaj Suprafață
- Tier Valoare
- Perioadă de garanţie 5 ani