Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Alb, IP20/44
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Descrierea produsului
D200 mm, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Balast inclus
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Montaj
- Încastrat
- Tier
- Valoare
- Perioadă de garanţie
- 3 ani