Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Alb, IP20/44
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD
Descrierea produsului
D150 mm, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini