România - Română

Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 4000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Alb, IP20/40

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ

Descrierea produsului

150x150 mm, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini

Cod de comandă: 929003251232
Cod de comandă complet: 871951446441400

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003251232 ro_RO pdf 718.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Imagini

Product-Photographs-929003251232_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-929003251232_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ ies 2.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-840-12W-220-240V-L150-SQ-929003251232 pdf 619.0 kB