Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 3000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Alb, IP20/40
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
Descrierea produsului
150x150 mm, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Lighting Technology LED
- Montaj Încastrat
- Tier Valoare
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani