România - Română

Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Alb, IP20/44

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Descrierea produsului

D150 mm, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini

Cod de comandă: 929003250532
Cod de comandă complet: 871951446427800

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Balast inclus
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Valoare
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product