Philips GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, Reflector cu luciu superior, IP20
DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P
Descrierea produsului
D150 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 1100 lm, 8.2 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector de trecere cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Echipament -
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Montaj Încastrat
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified