Philips GreenSpace, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, Reflector cu luciu superior, Transparent, IP20/54
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P
Descrierea produsului
D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 1850 lm, 13.3 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflector cu luciu superior, Transparent, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II
Specificații
- Cod familie lămpi LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Echipament -
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Montaj Încastrat
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified