Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Reflector alb, Opal, IP20/54
DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO
Descrierea produsului
D200 mm, Plastic, Gri, Încastrat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Oglindă cu luciu superior, Reflector alb fără clapetă, Reflector alb, Opal, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Echipament -
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani