România - Română

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Reflector cu luciu superior, Transparent, IP20

DN510B 20S/840 PSU-E C BK

Descrierea produsului

D200 mm, Plastic, Gri, Încastrat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Oglindă cu luciu superior, Reflector cu luciu superior, Transparent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 910505105013
Cod de comandă complet: 872016983903800

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Echipament
    -
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E C BK txt 4.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505105013 ro_RO pdf 368.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Imagini

Product-Photographs-910505105013_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505105013_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK IES
Fișier Revit
Revit file - DN500BI - 910505105013 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB