Philips GreenSpace, 21.2 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, DALI, Reflector cu luciu superior, IP20
DN470B LED30S/840 PSD-E C WH P
Descrierea produsului
D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă, 2900 lm, 21.2 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II
Specificații
- Cod familie lămpi 30S [LED Module, system flux 3000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Montaj Încastrat
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified