România - Română

Philips GreenSpace, downlight, 13.5 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, DALI, Reflector cu luciu superior, IP20

DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P

Descrierea produsului

downlight, D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă, 1900 lm, 13.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 910505102271
Cod de comandă complet: 872016901290500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product