Philips GreenSpace, 13.7 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Reflector cu luciu superior, Transparent, IP20

DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Descrierea produsului

D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Comunicare prin lumină vizibilă externă, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 1850 lm, 13.7 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Reflector cu luciu superior, Transparent, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II

Cod de comandă: 910505102113
Cod de comandă complet: 871869998332100

Specificații

  • Cod familie lămpi
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    -

Descărcări