Descrierea produsului
Downlight, D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Comunicare prin lumină vizibilă externă, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 2800 lm, 20.9 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro