Philips GreenSpace, 13.2 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20
DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P
Descrierea produsului
D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 1800 lm, 13.2 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Reflector cu luciu superior, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II
Specificații
- Cod familie lămpi 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Montaj Încastrat
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -