România - Română

Philips CoreLine SlimDownlight

Instalează inteligent, finalizează rapid. Alege fiabilitate și performanță de durată.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

CoreLine SlimDownlight respectă promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat cu LED orientate în jos inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. CoreLine SlimDownlight este o gamă inovatoare de corpuri de iluminat încastrate și cu montaj pe suprafețe. Este proiectată să ofere o iluminare uniformă în numeroase zone de aplicație. Datorită economiilor de energie instantanee și duratei de viață mai mari, aceasta este o soluție ecologică și economică. Caracteristica sa MultiColorTemp oferă posibilitatea de a alege două temperaturi de culoare într-un singur corp de iluminat. Acest lucru simplifică selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferințele clienților la fața locului și reduce numărul de coduri de produse în stoc. Datorită instalării simple și ușoare, aparatul nostru de luminat subțire, orientat în jos, se potrivește în deschiderile de aceeași dimensiune, în timp ce adâncimea încorporată minimă de 34 mm face din acest produs soluția ideală pentru economie de spațiu, în special pentru proiectele cu spațiu de montare limitat. În această familie este disponibilă opțiunea InterAct Ready cu comunicare fără fir integrată, pentru a fi utilizată cu gateway-urile, senzorii și software-ul InterAct.

Avantaje

  • Opțiunea MultiColorTemp pentru a schimba temperatura de culoare la fața locului și a simplifica selecția produselor

  • Reducerea consumului de energie și durată mai lungă de viață pentru reducerea costurilor operaționale totale

Caracteristici

  • Caracteristica MultiColorTemp: două opțiuni de temperatură de culoare într-un singur aparat de iluminat (3000 K – 4000 K)

  • Variante încastrate (DN145B) și cu montaj pe suprafețe (DN145C)

Aplicații

  • Coridoare
  • Magazine
  • Zone de recepție
  • Zone de circulație
  • Camere tehnice

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet CoreLine SlimDownlight ro_RO pdf 855.4 kB

Imagini

Family-Photographs-CoreLine SlimDownlight
Mai multe active
Fișier Revit
CoreLine SlimDownlight zip 6.0 MB
Videoclip
Installation video for Philips CoreLine SlimDownlight mp4 108.8 MB
Videoclip
Learn how to install CoreLine SlimDownlight mp4 56.1 MB
Videoclip
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Videoclip
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Videoclip
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB

Pluginuri software

Family-IES-CoreLine SlimDownlight
Mai multe active