România - Română

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Texturat, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 WIA WH

Descrierea produsului

D155 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Simetric, Texturat, Policarbonat, IP20(IP44 față), IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 6 pini, Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)

Cod de comandă: 911401894887
Cod de comandă complet: 872110331701899

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401894887 ro_RO pdf 378.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imagini

Product-Photographs-911401894887_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-911401894887_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH IES
Fișier Revit
Revit file - 911401894887 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 WIA WH LDT