România - Română

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturat, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSD WH

Descrierea produsului

D205 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 111 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Simetric, Texturat, Policarbonat, IP20(IP44 față), IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 8 pini, Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)

Cod de comandă: 911401894787
Cod de comandă complet: 872110331700199

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401894787 ro_RO pdf 385.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-911401894787_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-911401894787_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH IES
Fișier Revit
Revit file - 911401894787 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH LDT