Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturat, IP20/44, EL-ready
DN145B LED10S/830_840 PSD WH
Descrierea produsului
D155 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Simetric, Texturat, Policarbonat, IP20(IP44 față), IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 8 pini, Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Montaj Încastrat
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani