România - Română

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Texturat, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSU WH

Descrierea produsului

D205 mm, Aluminiu turnat sub presiune, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Simetric, Texturat, Policarbonat, IP20(IP44 față), IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 6 pini, Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)

Cod de comandă: 911401816285
Cod de comandă complet: 872016950042699

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Montaj
Încastrat
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401816285 ro_RO pdf 860.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imagini

Product-Photographs-911401816285_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401816285_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH IES
Fișier Revit
Revit file - 911401816285 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-830-840-PSU-WH-911401816285 pdf 628.8 kB