România - Română

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/830 WIA-E WH

Descrierea produsului

D155 mm, Aluminiu turnat, Alb, Alb trafic (RAL9016), Încastrat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Opal, Polistiren, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Unitate de conectare cu 2 pini

Cod de comandă: 910505101195
Cod de comandă complet: 871869997638599

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs