România - Română

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, UGR19, Reflector fațetat, IP20/54

DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54

Descrierea produsului

D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Reflector fațetat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Conector push-in cu 4 pini

Cod de comandă: 911401552532
Cod de comandă complet: 872016950290199

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 txt 4.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401552532 ro_RO pdf 402.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Imagini

Product-Photographs-911401552532_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-911401552532_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 IES
Fișier Revit
Revit file - 911401552532 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB