România - Română

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Reflector fațetat, IP20/54

DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54

Descrierea produsului

D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Reflector fațetat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Conector push-in cu 4 pini

Cod de comandă: 911401552132
Cod de comandă complet: 872016950294999

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Montaj
Încastrat
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 txt 4.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401552132 ro_RO pdf 333.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Imagini

Product-Photographs-911401552132_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401552132_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 IES
Fișier Revit
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 911401552132 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB