Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19, Reflector fațetat, IP20/54
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54
Descrierea produsului
D150 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Reflector fațetat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Conector push-in cu 4 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Montaj Încastrat
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani