România - Română

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Reflector alb, IP20

DN142B 10S/840 PSU-E WR

Descrierea produsului

D150 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Reflector alb, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Conector push-in cu 4 pini

Cod de comandă: 911401551432
Cod de comandă complet: 872016950301499

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - DN142B 10S/840 PSU-E WR txt 4.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401551432 ro_RO pdf 360.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Imagini

Product-Photographs-911401551432_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-911401551432_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSU-E WR IES
Fișier Revit
Revit file - 911401551432 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSU-E WR LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB