Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Reflector alb, IP20/54
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54
Descrierea produsului
D150 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Reflector alb, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Conector push-in cu 4 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Montaj
- Încastrat
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani