Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Reflector alb, IP20/54, ELB3h
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54
Descrierea produsului
D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Încastrat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Reflector alb perforat fără clapetă, Reflector alb, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Montaj Încastrat
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani