Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Reflector fațetat, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Descrierea produsului

D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Reflector fațetat, Reflector fațetat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Cod de comandă: 910505103616
Cod de comandă complet: 872016910916200

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări