România - Română

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Reflector alb, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54

Descrierea produsului

D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Încastrat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Reflector alb perforat fără clapetă, Reflector alb, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Cod de comandă: 910505103615
Cod de comandă complet: 872016910915500

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Montaj
    Încastrat
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 txt 4.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103615 ro_RO pdf 363.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103615_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505103615_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 IES
Fișier Revit
Revit file - DN142BI - 910505103615 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB