Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Reflector fațetat, IP20, ELB3h

DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3

Descrierea produsului

D150 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Încastrat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, externă, 1000 lm, 14.9 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Reflector fațetat, Reflector fațetat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Cod de comandă: 10906300
Cod de comandă complet: 872016910906300

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Montaj
Încastrat
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 txt 4.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103606 ro_RO pdf 314.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103606_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103606_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 IES
Fișier Revit
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 910505103606 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB