Philips LuxSpace Accent Performance, reglabil, 44 W, D155 mm, 6000 lm, 2700 K, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb, IP20

RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH

Descrierea produsului

D155 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 6000 lm, 44 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505101637
Cod de comandă complet: 871869997951500

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări