România - Română

Philips LuxSpace Accent Performance, reglabil, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Fascicul luminos foarte larg, Reflector PerfectAccent, Argintiu, IP20

RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI

Descrierea produsului

Recessed, D155 mm, Aluminiu, Argintiu, Alb aluminiu (RAL9006), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascicul luminos foarte larg, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505101632
Cod de comandă complet: 871869997946100

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505101632 ro_RO pdf 387.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imagini

Product-Photographs-910505101632_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505101632_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
Fișier Revit
Revit file - RS780BI - 910505101632 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT