România - Română

Philips LuxSpace Accent Performance, curbat

Spoturi puternice și discrete, cu accent pe sustenabilitate

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Cu LuxSpace Accent Performance Elbow(curbat), administratorii de magazine și clădiri se pot bucura de beneficiile calității superioare a luminii și eficienței energetice de top ale sistemului optic PerfectAccent într-un design de produs minimalist și neutru. Puternic și discret, LuxSpace Accent integrează un flux luminos mare cu un factor de formă compact. Montarea și instalarea sunt simple, datorită dimensiunilor sale mici. Întreținerea și upgrade-urile sistemelor optice sunt rapide și nu necesită scule. În plus, spoturile LuxSpace Accent Performance Elbow sunt certificate pentru iluminat circular și oferă numeroase opțiuni de integrare de sisteme și de reglare a intensității luminoase, cu fir sau wireless. LuxSpace Accent Performance Elbow permite rotirea și înclinarea capului spotului din tavan, pentru un maximum de flexibilitate în ceea ce privește orientarea luminii. Rețetele de LED-uri pentru alimente proaspete sunt disponibile pentru o durată de viață prelungită și o prezentare vizuală mai bună a alimentelor, reducând risipa de alimente și crescând vânzările. Consultați paginile catalogului pentru Modă și Alimente pentru a afla mai multe detalii despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

Avantaje

  • Mai multă strălucire și un confort vizual sporit pentru cumpărători cu sistemul optic PerfectAccent

  • Cea mai bună eficiență din clasă la reducerea amprentei de carbon și economisirea de energie

Caracteristici

  • RS782B oferă un flux maxim ridicat (6000 lm) într-o carcasă foarte compactă, cu dimensiuni integrate limitate

  • Disponibil cu reflectoarele cu eficiență ridicată Perfect Accent

Aplicații

  • Magazine de proximitate
  • Supermarketuri și hypermarketuri
  • Birouri și industrie hotelieră

Avertizare și securitate

  • Toate datele fotometrice sunt calculate fără geam față opțional. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam față

  • Curățarea sistemului optic este permisă doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomandă cu tărie utilizarea unui geam față opțional, deoarece poate fi curățat cu o lavetă (uscată) din microfibre.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Performance, curbat ro_RO pdf 956.7 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imagini

Family-Photographs-LuxSpace Accent Performance, curbat
Mai multe active

Pluginuri software

Family-IES-LuxSpace Accent Performance, curbat
Mai multe active

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips LUXSPACE ACCENT PERFORMANCE ELBOW RPO RS782B Ref 910771146524.pdf pdf 741.9 kB