Philips LuxSpace Accent Performance, curbat, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Fascicul luminos orizontal oval, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20
RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH
Descrierea produsului
D155 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascicul luminos orizontal oval, Reflector PerfectAccent, Opal, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle