Philips LuxSpace Accent Performance, curbat, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Fascicul luminos larg, Reflector PerfectAccent, Negru, IP20
RS782B 39S/930 PSU-E WB BK
Descrierea produsului
D155 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascicul luminos larg, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Signify Circle