Descrierea produsului
Recessed, D155 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascicul luminos mediu, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini