Descrierea produsului
Recessed, D155 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Comunicare prin lumină vizibilă externă, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini