Philips LuxSpace Accent Compact, reglabil, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Fascicul luminos larg, Reflector PerfectAccent, Argintiu, IP20

RS771B 39S/827 PSU-E WB SI

Descrierea produsului

D125 mm, Aluminiu, Argintiu, Alb aluminiu (RAL9006), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascicul luminos larg, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505101585
Cod de comandă complet: 871869997900300

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări