Philips LuxSpace Accent Compact Curbat, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5400 lm, 4000 K, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20

RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH

Descrierea produsului

Recessed, D125 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 5400 lm, 37.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505101618
Cod de comandă complet: 871869997932400

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505101618 ro_RO pdf 313.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imagini

Product-Photographs-910505101618_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505101618_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH IES
Fișier Revit
RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH 910505101618 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH LDT