Philips LuxSpace Accent Compact Curbat, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5000 lm, 2700 K, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20
RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH
Descrierea produsului
Recessed, D125 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani